- Bestelnr.:
- SZ 1321200058
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 17 mm
- Materiaaldikte
- 1,8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, metrisch, M 20 x 1,5, 17 x 1,8 mm, temp.bereik -40 - 200