- Artikelnummer:
- SZ 1321210021
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 26 mm
- Voor PG
- 21
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, PG, PG 21, 26 x 2 mm, temp.bereik -40 - 200