O-Ringe-VMQ

Bestelnr.: SZ 1321290022

Bestelnr.:
SZ 1321290022
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-Ringe-VMQ
Binnendiameter
33 mm
Voor PG
29
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...250 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-VMQ, PG, PG 29, 33 x 2 mm, temp.bereik -60 - 250