O-Ringe-FPM

Artikelnummer: SZ 1.321.3400.78

Artikelnummer:
SZ 1.321.3400.78
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-ring: FPM
Binnendiameter
22 mm
Materiaaldikte
2,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...200 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-FPM, NPT, 3/4 NPT, 22 x 2 mm, temp.bereik -40 - 200