O-Ringe-FPM

Artikelnummer: SZ 1.321.3600.21

Artikelnummer:
SZ 1.321.3600.21
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-ring: FPM
Binnendiameter
43 mm
Voor PG
36
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...200 °C
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-FPM, PG, PG 36, 43 x 2 mm, temp.bereik -40 - 200

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.