O-Ringe-NBR O-Ringe-NBR

Artikelnummer: SZ 1.321.3800.77

Artikelnummer:
SZ 1.321.3800.77
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-ring: NBR
Binnendiameter
13 mm
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...120 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
40169300
Product omschrijving
O-Ring-NBR, NPT, 3/8 NPT, 13 x 2 mm, temp.bereik -30 - 120

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.