- Artikelnummer:
- SZ 1.321.4800.21
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 55 mm
- Voor PG
- 48
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, PG, PG 48, 55 x 2 mm, temp.bereik -40 - 200