O-Ringe-VMQ

Bestelnr.: SZ 1321540079

Bestelnr.:
SZ 1321540079
Uitvoering
O-ring
Materiaal
O-Ringe-VMQ
Binnendiameter
38 mm
Materiaaldikte
2,5 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...250 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
O-Ring-VMQ, NPT, 1 1/4 NPT, 38 x 2,5 mm, temp.bereik -60 - 250