- Artikelnummer:
- SZ 1321630059
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-Ringe-VMQ
- Binnendiameter
- 55 mm
- Materiaaldikte
- 2 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -60 °C...250 °C
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-VMQ, metrisch, M 63 x 1,5, 55 x 2 mm, temp.bereik -60 - 250