- Artikelnummer:
- SZ 1.321.6400.78
- Uitvoering
- O-ring
- Materiaal
- O-ring: FPM
- Binnendiameter
- 45 mm
- Materiaaldikte
- 2,5 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...200 °C
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39269097
- Product omschrijving
- O-Ring-FPM, NPT, 1 1/2 NPT, 45 x 2,5 mm, temp.bereik -40 - 200