Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1.325.0700.19

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.0700.19
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
12,5 mm
Voor PG
7
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, PG, PG 7, 12,5 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70