Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1325110019

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1325110019
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
18,6 mm
Voor PG
11
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
500 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, PG, PG 11, 18,6 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70