Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1325200050

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1325200050
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
20 mm
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
100 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, metrisch, M 20 x 1,5, 20 x 2 mm, temp.bereik -40 - 300