Thread Seal Ring PE

Artikelnummer: SZ 1.325.3200.59

O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.3200.59
Product omschrijving
O-ring van polyethyleen voor standaard temperatuurbereik
Materiaal
polyethyleen
Binnendiameter
32 mm
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...70 °C
Leveringseenheid
250 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring PE, metrisch, M 32 x 1,5, 32 x 2 mm, temp.bereik -30 - 70

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.