Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1.325.4200.20

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.4200.20
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
54 mm
Voor PG
42
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
25 st.
Gewicht/VE
3 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, PG, PG 42, 54 x 2 mm, temp.bereik -40 - 300

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.