Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1.325.4800.20

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.4800.20
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
59,5 mm
Voor PG
48
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
25 st.
Gewicht/VE
4 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, PG, PG 48, 59,3 x 2 mm, temp.bereik -40 - 300