Thread Seal Ring HD

Artikelnummer: SZ 1.325.6300.50

O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik

Artikelnummer:
SZ 1.325.6300.50
Product omschrijving
O-ring van vezelcomponenten voor extreem temperatuurbereik
Materiaal
Vezelcomponenten
Binnendiameter
63 mm
Materiaaldikte
2 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 °C...300 °C
Leveringseenheid
25 st.
Gewicht/VE
4 kg
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring HD, metrisch, M 63 x 1,5, 63 x 2 mm, temp.bereik -40 - 300