Schroefdraadafdichting GFK

Artikelnummer: SZ 1326200070

Artikelnummer:
SZ 1326200070
Uitvoering
Platte afdichtingsring
Materiaal
Kunststof, glasvezel versterkt
Binnendiameter
60,8 mm
Materiaaldikte
1,6 mm
Suitable for thread NPT
2
Bedrijfstemperatuurbereik
-60 °C...105 °C
Leveringseenheid
10 st.
Douanetariefnummer
39269097
Product omschrijving
Dichtring, NPT 2", Kunststof glasvezelversterkt