Tandring

Artikelnummer: SZ 1.329.2000.50

Artikelnummer:
SZ 1.329.2000.50
Uitvoering
Open binnenvertanding
Materiaal
INOX 1.4305
Suitable for bolt size metric
20 mm
Leveringseenheid
40 st.
Gewicht/VE
6 kg
Douanetariefnummer
73182100
Product omschrijving
Tandveerring, metrisch, M 20, RVS 1.4401, geen EMC, Ex-e/-d

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.