Tandring

Artikelnummer: SZ 1.329.2500.50

Artikelnummer:
SZ 1.329.2500.50
Uitvoering
Open binnenvertanding
Materiaal
INOX 1.4305
Suitable for bolt size metric
25 mm
Leveringseenheid
40 st.
Gewicht/VE
7 kg
Douanetariefnummer
73182100
Product omschrijving
Tandveerring, metrisch, M 25, RVS 1.4401, geen EMC, Ex-e/-d

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.