Tandring

Artikelnummer: SZ 1.329.3200.50

Artikelnummer:
SZ 1.329.3200.50
Uitvoering
Open binnenvertanding
Materiaal
INOX 1.4305
Suitable for bolt size metric
32 mm
Leveringseenheid
25 st.
Gewicht/VE
13 kg
Douanetariefnummer
73182100
Product omschrijving
Tandveerring, metrisch, M 32, RVS 1.4401, geen EMC, Ex-e/-d

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.