Tandring

Artikelnummer: SZ 1.329.7500.50

Artikelnummer:
SZ 1.329.7500.50
Uitvoering
Open binnenvertanding
Materiaal
INOX 1.4305
Suitable for bolt size metric
75 mm
Leveringseenheid
5 st.
Gewicht/VE
42 kg
Douanetariefnummer
73182100
Product omschrijving
Tandveerring, metrisch, M 75, RVS 1.4401, geen EMC, Ex-e/-d