- Bestelnr.:
- SZ 1381380
- Materiaal
- Deur: plaatstaal
- Oppervlak
- Deur: poedercoating, structuurlak
- Kleur
- Deur: RAL 7035
- Levering
- Deur
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsmateriaal
- Inbouwmogelijkheden
- Bij inbouw in AX plaatstaal en AX roestvaststaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
- Opmerking
- Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
- Geschikt voor behuizingstype
- AX plaatstaal
- Geschikt voor breedte
- = 380 mm
- Geschikt voor hoogte
- = 380 mm
- Materiaaldikte deur
- 1 mm
- Deuropeningshoek
- 100°
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,9 kg
- Brutogewicht
- 2,02 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177971158
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Product omschrijving
-
SZ Binnendeur, voor wand-/vloerkast AX plaatstaal, voor behuizing BxH: 380x380 mm