Binnendeur voor wandkasten AX

Bestelnr.: SZ 1381550

Voor een betrouwbare toegangsbeveiliging. Scheiding van bedienings- en technisch niveau.

Bestelnr.:
SZ 1381550
Materiaal
Deur: plaatstaal
Oppervlak
Deur: poedercoating, structuurlak
Kleur
Deur: RAL 7035
Levering
Deur
Knevelsluiting met 3 mm dubbelbaardbinnenwerk
Incl. bevestigingsmateriaal
Inbouwmogelijkheden
Bij inbouw in AX plaatstaal en AX roestvaststaal alleen in combinatie met rail voor interieuropbouw AX
Opmerking
Standaard dubbelbaardsluiting, vervangbaar door binnenwerken van 27 mm, uitvoering A
Geschikt voor behuizingstype
AX plaatstaal
AX roestvaststaal
Geschikt voor breedte
= 500 mm
Geschikt voor hoogte
= 500 mm
Materiaaldikte deur
1 mm
Deuropeningshoek
100°
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,1 kg
Brutogewicht
3,16 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177971141
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Product omschrijving
SZ Binnendeur, voor wand-/vloerkast AX plaatstaal, voor behuizing BxH: 500x500 mm
Documentatie
Handleiding