Kunststof wandkasten AX zonder zichtvenster

Bestelnr.: AX 1432000

AX-kunststof kasten zijn optimaal geschikt voor toepassingen in veeleisende bereiken. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25 mm-raster te realiseren.

Wandbevestigingsbeugel voor AX kunststof

Mastbevestiging voor AX, KX, AX kunststof, AX IT, CS-wandbehuizingen

Universele montagebeugel voor AX kunststof, Ex-kasten kunststof

Minicomforthandgreep AX

Deurarretering voor AX kunststof, Ex-kasten kunststof

Systeemverlichting LED

Deurschakelaar voor systeemverlichting LED

Schroef voor interieuropbouw voor AX kunststof

Bestelnr.:
AX 1432000
Uitvoering
zonder zichtvenster
Materiaal
Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Halogeenvrij
Oppervlak
Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
Kleur
Overeenkomstig RAL 7035
Levering
Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
Opmerking
Voor gebruik bij langdurige blootstelling aan UV-straling (zonlicht) en regen adviseren wij het oppervlak te coaten met een PUR-lak om visuele beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Prijs en levertijd op aanvraag.
Beschermklasse NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Beschermklasse
II (bij 1000 V AC)
IK-code
IK09
Afmetingen
Breedte: 250 mm
Hoogte: 350 mm
Diepte: 150 mm
Materiaaldikte montageplaat
2,5 mm
Afmetingen montageplaat (B x H)
155 mm x 275 mm
Deuropeningshoek
130°
Aantal sluitingen
1
Basismateriaal
Kunststof
Normen
Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C
Montage-instructie
Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig
Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,54 kg
Brutogewicht
4,74 kg
Douanetariefnummer
94037000
EAN
4028177006348
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
AX Kunststof wandkast, BHT: 250x350x150 mm, zonder zichtvenster
Toelatingen
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Negative Certificate
Oppervlak
Pressure load
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Additional instructions
Handleiding
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens