- Bestelnr.:
- AX 1444000
- Uitvoering
- zonder zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Halogeenvrij
- Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt
- Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen
- Opmerking
- Voor gebruik bij langdurige blootstelling aan UV-straling (zonlicht) en regen adviseren wij het oppervlak te coaten met een PUR-lak om visuele beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Prijs en levertijd op aanvraag.
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Beschermklasse
- II (bij 1000 V AC)
- IK-code
- IK09
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 400 mm
Diepte: 200 mm
- Materiaaldikte montageplaat
- 2,5 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 305 mm x 325 mm
- Deuropeningshoek
- 130°
- Aantal sluitingen
- 2
- Basismateriaal
- Kunststof
- Normen
- Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C
- Montage-instructie
- Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig
- Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 7 kg
- Brutogewicht
- 8,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177006478
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
AX Kunststof wandkast, BHT: 400x400x200 mm, zonder zichtvenster