AX-kunststof kasten zijn optimaal geschikt voor toepassingen in veeleisende bereiken. Door de talrijke montageuitsparingen in de kast is met behulp van chassis en rails een individuele interieuropbouw in het 25 mm-raster te realiseren.
- Bestelnr.:
- AX 1466000
- Uitvoering
- zonder zichtvenster
- Materiaal
- Kast en deur: glasvezelversterkt polyester GFK
Deur: rondom ingeschuimde PU-afdichting
Montageplaat: plaatstaal
Vlamdovend volgens UL 94-V0
Halogeenvrij - Oppervlak
- Kast en deur: niet nabehandeld, ingekleurd kunststof
Montageplaat: verzinkt - Kleur
- Overeenkomstig RAL 7035
- Levering
- Kast met scharnierende deur, rondom gesloten, 3 mm dubbelbaardsluiting
Draairichting deur rechts, naar links om te wisselen
Montageplaat
Dubbele afdichting aan de boven- en onderkant van de deur als geïntegreerde beschermingslijst om regeninslag te voorkomen - Opmerking
- Voor gebruik bij langdurige blootstelling aan UV-straling (zonlicht) en regen adviseren wij het oppervlak te coaten met een PUR-lak om visuele beschadiging van het oppervlak te voorkomen. Prijs en levertijd op aanvraag.
- Beschermklasse NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 3RX
- NEMA 4
- NEMA 4X
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 3RX
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Beschermklasse
- II (bij 1000 V AC)
- IK-code
- IK09
- Afmetingen
- Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Diepte: 200 mm - Materiaaldikte montageplaat
- 3 mm
- Afmetingen montageplaat (B x H)
- 505 mm x 525 mm
- Deuropeningshoek
- 130°
- Aantal sluitingen
- 2
- Basismateriaal
- Kunststof
- Normen
- Voldoet aan de F1-Outdoor Rating volgens UL 746C
- Montage-instructie
- Voor de bevestiging van componenten in de kast zijn de schroeven voor interieuropbouw nodig
- Met behulp van de universele montagebeugel kunnen componenten, zoals bijv. systeemchassis, in het 25 mm-raster worden bevestigd
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 17 kg
- Brutogewicht
- 17,5 kg
- Douanetariefnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177006829
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- AX Kunststof wandkast, BHT: 600x600x200 mm, zonder zichtvenster
- Documentatie
- Additional instructions
- Handleiding
- Safety instructions