Inpersmoeren M6 voor KS

Artikelnummer: KS 1482.000

Voor compacte behuizingen KS. Voor het bevestigen van inbouwdelen aan de aangeperste nokken in de deur en aan de achterwand van de behuizing. Indraaibare schroeflengte 8 mm.

Artikelnummer:
KS 1482.000
Product omschrijving
Voor het bevestigen van inbouwdelen aan de aangeperste nokken in de deur en aan de achterwand van de behuizing.
Afmetingen
Schroefdraad: M6
Schroefdraadlengte: 8 mm
Schroefdraad
M6
Leveringseenheid
20 st.
Gewicht/VE
0,06 kg
Douanetariefnummer
73181692
EAN
4028177007178
ETIM 8
EC002343
ETIM 7.0
EC002343
ECLASS 8.0
23110902
Product omschrijving
KS Inpersmoeren M6 voor KS wandkasten, indraaibare schroeflengte 8 mm
Documentatie
Info sheet