- Artikelnummer:
- AX 1485.300
- Uitvoering
- Lenskorpschroef, zelftappend
- Product omschrijving
- Voor de montage van toebehoren aan de bevestigingspennen van de basiskast.
- Opmerking
- Binnenzeskantschroeven 25
- Afmetingen
- Schroefdraad: M5
Schroefdraadlengte: 14 mm - Schroefdraad
- M5
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 0,1 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177951464
- ETIM 8
- EC000887
- ETIM 7.0
- EC000887
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Product omschrijving
- AX schroef voor interne montage AX polyester wandkast