Wandbevestigingsbeugel voor AX kunststof

Bestelnr.: AX 1485400

De wandbevestigingsbeugels zijn met behoud van UL eenvoudig vanaf de buitenzijde te bevestigen.

Bestelnr.:
AX 1485400
Product omschrijving
De wandbevestigingsbeugels zijn met behoud van UL eenvoudig vanaf de buitenzijde te bevestigen.
Materiaal
Glasvezelversterkt polyamide
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de behuizing
Geschikt voor
Behuizingstype: AX kunststof
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,16 kg
Brutogewicht
0,22 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177951457
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Product omschrijving
AX Wandbevestigingsbeugel, voor AX kunststof, RAL 7035
Toelatingen
Lloyds Register