De ontgrendelde handgreep wordt gezwenkt om de sluiting te openen.
- Bestelnr.:
- AX 1485600
- Uitvoering
- Voor binnenwerken en halve profielcilinders
- Product omschrijving
- De ontgrendelde handgreep klapt omhoog en wordt gedraaid om de sluiting te openen. Voorbereid voor de inbouw van enkele profielcilinders en binnenwerken (volgens DIN 18 252). Uitvoering ASSA en KESO/KABA voorbereid voor enkele profielcilinders.
- Materiaal
- Zinkspuitwerk
Kunststof - Oppervlak
- Poedercoating
- Kleur
- RAL 7035
- Sluiting
- Uitvoering sluiting: Voorbereid voor binnenwerken uitvoering A, de inbouw van enkele profielcilinders met een lengte van 40 resp. 45 mm (volgens DIN 18 252) of veiligheids- en drukknopsluitingen met een lengte van 40 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- AX kunststof
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,33 kg
- Brutogewicht
- 0,346 kg
- Douanetariefnummer
- 83024110
- EAN
- 4028177952836
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Product omschrijving
- AX mini-comforthandgreep AX polyester wabdkast
- Toelatingen
- UL + C-UL - FTTA
- Documentatie
- Handleiding
- Info sheet