- Artikelnummer:
- KX 1501.000
- Product omschrijving
- De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Mini-knevelsluiting
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 12
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- Typekeuring volgens UL 50E
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 12
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 300 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 120 mm
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,2 kg
- Brutogewicht
- 2,317 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Opmerking bij PCF-klasse
- Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177816152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KX Klemmenkast, BHD: 300x150x120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat