Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 jan. 2020
Het artikel wordt vervangen door:
1508000
- Artikelnummer:
- KL 1508.510
- Materiaal
- Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting - Oppervlak
- Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen - Protection category NEMA
- NEMA 4
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 400 mm
Hoogte: 300 mm
Diepte: 120 mm - Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,38 mm
- Basismateriaal
- Plaatstaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Gewicht/VE
- 4,8 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177251205
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
- KL Klemmenkast, BHD: 400 x 300 x 120 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat