- Artikelnummer:
- 1510090114
- Uitvoering
- Spiraalslang
- Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Draad DN
- 10
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 25 mm
- Geschikt voor Ø
- 13 ‐ 13 mm
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Douanetariefnummer
- 39173200
- Product omschrijving
- Poleon kabelslang DN10, polyamide, zwart