- Bestelnr.:
- 1510130114
- Uitvoering
- Spiraalslang
- Kleur
- Zwart
RAL 9005 - Draad DN
- 14
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -40 °C...120 °C
- bend radius
- 35 mm
- Geschikt voor Ø
- 18,4 ‐ 18,4 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39173200
- Product omschrijving
- SM-kabelslang-PA PG13,5, binnen/buiten diameter 14,0/18,5 mm, polyamide, zwart