- Artikelnummer:
- 1.511.0900.14
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Donkergrijs
RAL 7031
RAL 7031 - Afmetingen
- Hoogte: 23 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 17 mm
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 10 mm
- Geschikt voor Ø
- 19 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Gewicht/VE
- 0,179 kg
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
- SM-Fitting PG9, polyamide, grijs