- Bestelnr.:
- 1511121770
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 29 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 27 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: NPT ½
Schroefdraadlengte: 13 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 13 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 17 mm
- Geschikt voor Ø
- 30 mm
- Leveringseenheid
- 50 st.
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Fitting NPT 1/2", polyamide, zwart