- Artikelnummer:
- 1.511.4801.14
- Uitvoering
- recht
- Product omschrijving
- Polyamide fitting voor flexibele polyamidebuis
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005 - Afmetingen
- Hoogte: 46 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 64 mm
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 14 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 14 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 50 mm
- Geschikt voor Ø
- 70 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Gewicht/VE
- 0,354 kg
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
- SM-Fitting PG48, polyamide, zwart