- Bestelnr.:
- 1513100170
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 51,5 mm
Lengte: 83 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 42 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: NPT 1
Schroefdraadlengte: 15 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 15 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Geschikt voor Ø
- 46 mm
- Leveringseenheid
- 5 st.
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Hoekfitting NPT 1", polyamide, zwart