Polyamide fitting W

Artikelnummer:  1.513.1217.70

Elleboogfitting van polyamide, Bescherming tegen onbedoelde ontkoppeling

Artikelnummer:
1.513.1217.70
Uitvoering
Knie 90 graden
Product omschrijving
Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
Voordelen
Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
Materiaal
Polyamide
O-ring: NBR
Kleur
Zwart
RAL 9005
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 32,5 mm
Lengte: 56 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 54
Sleutelwijdte
27 mm
Afmetingen
Schroefdraad: NPT ½
Schroefdraadlengte: 13 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-20 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
13 mm
Suitable for Polyamid hose DN
17 mm
Geschikt voor Ø
30 mm
Leveringseenheid
25 st.
Gewicht/VE
0,947 kg
Douanetariefnummer
39174000
Product omschrijving
SM-Hoekfitting NPT 1/2", polyamide, zwart

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.