- Bestelnr.:
- 1513160150
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 23 mm
Lengte: 43 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 19 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: 5
Schroefdraadlengte: 8 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 8 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 10 mm
- Geschikt voor Ø
- 20 mm
- Leveringseenheid
- 25 st.
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Hoekfitting M16x1,5, polyamide, zwart