- Bestelnr.:
- 1513210114
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 40 mm
Lengte: 70 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Sleutelwijdte
- 33 mm
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 11 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 23 mm
- Geschikt voor Ø
- 38,5 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Hoekfitting PG21, polyamide, zwart