- Artikelnummer:
- 1.513.3201.50
- Uitvoering
- Knie 90 graden
- Product omschrijving
- Haakse fitting van polyamide voor flexibele beschermingsbuizen
- Voordelen
- Veilig en eenvoudig losnemen met schroevendraaier
- Materiaal
- Polyamide
O-ring: NBR
- Kleur
- Zwart
RAL 9005
RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 51,5 mm
Lengte: 83 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 54
- Spoed schroefdraad
- 1,5 mm
- Sleutelwijdte
- 42 mm
- Afmetingen
- Schroefdraad: 5
Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -20 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 11 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 29 mm
- Geschikt voor Ø
- 46 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 1,092 kg
- Douanetariefnummer
- 39174000
- Product omschrijving
-
SM-Hoekfitting M32x1,5, polyamide, zwart