Klemmenkasten KX, plaatstaal, zonder wartelplaat

Bestelnr.: KX 1517000

De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.

Bestelnr.:
KX 1517000
Product omschrijving
De compacte behuizing KX, klemmenkast KX, zonder wartelplaat maakt een flexibele interieuropbouw mogelijk bij een hoge beschermklasse.
Materiaal
Kast: plaatstaal
Deksel: plaatstaal, rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: dompelgrondlak, aan de buitenzijde poedercoating structuurlak
Kleur
RAL 7035
Levering
Kast met deksel
Mini-knevelsluiting
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
Typekeuring volgens UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 300 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 80 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Basismateriaal
Plaatstaal
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
2,25 kg
Brutogewicht
2,391 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
10,9 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
84879059
EAN
4028177816312
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KX Klemmenkast, BHD: 300x200x80 mm, plaatstaal, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificaten
Beschermklasse
Toelichtingen
Fabrikantverklaring
PCF-declaration
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Load brochure
Meer informatie
Protective conductor brochure
Safety instructions
Databladen
Technische gegevens