Klemmenkasten KL Roestvaststaal

Bestelnr.: KL 1523010

Klemmenkasten van roestvaststaal 1.4301 (AISI 304). Beschermklasse IP 66.

Bestelnr.:
KL 1523010
Materiaal
Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
Oppervlak
Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
Levering
Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
Protection category NEMA
NEMA 4X
Beschermklasse IP volgens EN 60 529
IP 66
IK-code
IK08
Afmetingen
Breedte: 200 mm
Hoogte: 200 mm
Diepte: 80 mm
Materiaaldikte deksel
1,25 mm
Materiaaldikte kast
1,25 mm
Sluiting
Aantal sluitingen: 4
Basismateriaal
Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,7 kg
Brutogewicht
1,77 kg
Douanetariefnummer
84879090
EAN
4028177008489
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Product omschrijving
KL Klemmenkast, BHD: 200 x 200 x 80 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat
Toelatingen
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Toelichtingen
Verklaring van conformiteit
Verklaring van conformiteit UK
Documentatie
Handleiding
Info sheet
Safety instructions
White Paper
Databladen
Technisch systeemhandboek
Technische gegevens