- Bestelnr.:
- KL 1527010
- Materiaal
- Kast: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
Deksel: roestvaststaal 1.4301 (AISI 304), rondom ingeschuimde PU-afdichting
- Oppervlak
- Kast en deksel: in één richting geschuurd, korrel 180
- Levering
- Kast met deksel
Snelsluiting incl. kunststofbussen
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Beschermklasse IP volgens EN 60 529
- IP 66
- IK-code
- IK08
- Afmetingen
- Breedte: 150 mm
Hoogte: 150 mm
Diepte: 120 mm
- Materiaaldikte deksel
- 1,25 mm
- Materiaaldikte kast
- 1,25 mm
- Sluiting
- Aantal sluitingen: 4
- Basismateriaal
- Roestvaststaal 1.4301 (AISI 304)
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 1,4 kg
- Brutogewicht
- 1,484 kg
- Douanetariefnummer
- 84879090
- EAN
- 4028177663329
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Product omschrijving
-
KL Klemmenkast, BHD: 150 x 150 x 120 mm, roestvaststaal 1.4301, zonder montageplaat, met deksel, zonder wartelplaat