- Artikelnummer:
- 1.533.0900.14
- Product omschrijving
- Polyamide fitting
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7031
- Afmetingen
- Hoogte: 26 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Afmetingen
- Schroefdraadlengte: 11 mm
- Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 11 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 10 mm
- Geschikt voor Ø
- 10,3 ‐ 21,7 mm
- Leveringseenheid
- 100 st.
- Gewicht/VE
- 0,75 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097