Polyamide fitting

Artikelnummer:  1533160151

Fitting van polyamide, grondstof volgens UL94, Borgmoer optioneel

Artikelnummer:
1533160151
Product omschrijving
Polyamide fitting
Voordelen
Eenvoudige montage zonder gereedschap
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 26 mm
Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
IP 55
Afmetingen
Schroefdraad: M16
Schroefdraadlengte: 11 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...80 °C
Schroefdraadlengte
11 mm
Suitable for Polyamid hose DN
10 mm
Geschikt voor Ø
10,9 ‐ 21,7 mm
Leveringseenheid
50 st.
Douanetariefnummer
39269097