- Artikelnummer:
- 1.533.5001.50
- Product omschrijving
- Polyamide fitting
- Voordelen
- Eenvoudige montage zonder gereedschap
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 9005
- Afmetingen
- Hoogte: 47,5 mm
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55
- Afmetingen
- Schroefdraad: M50
Schroefdraadlengte: 16 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- -30 °C...80 °C
- Schroefdraadlengte
- 16 mm
- Suitable for Polyamid hose DN
- 50 mm
- Geschikt voor Ø
- 51,4 ‐ 67,5 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Gewicht/VE
- 0,76 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097