Polyamide fitting clip

Artikelnummer:  1.534.0901.00

Montageklem van polyamide, grondstof volgens UL 94

Artikelnummer:
1.534.0901.00
Product omschrijving
Polyamide klem voor de bevestiging van beschermingsbuizen van polyamide
Materiaal
Polyamide
Kleur
RAL 9005
Afmetingen
Hoogte: 15,75 mm
Lengte: 28,7 mm
Binnendiameter
10 mm
Draad DN
10
Bedrijfstemperatuurbereik
-30 °C...80 °C
Suitable for Polyamid hose DN
10 mm
Geschikt voor Ø
7 ‐ 7 mm
Leveringseenheid
50 st.
Gewicht/VE
0,1 kg
Douanetariefnummer
39269097

Snel en eenvoudig de juiste wartel kiezen

Voor elke toepassing de juiste wartel: het enorme productassortiment van HUMMEL AG biedt hiervoor de beste voorwaarden. Vindt met een paar muisklikken de gewenste wartel.

White paper HUMMEL kabelwartels

Een kast kan niet zonder invoer. Maar welke wartel kiest u? In onze white paper leest u hier alles over.